??
CAD model selection
K1319.00800855
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1319 - Rubber buffers stainless steel, type E
Bill of material
K1319.00800855
BESTKIPP
Order No.
K1319.00800855
D
diameter
8 mm
H
height
8 mm
G
thread
M3 mm
T
Screw-depth
3 mm
FEDERSTK
Spring stiffness
88
BELASTUNG
Belastung
44 N
GEW
Approx. weight
0.0008 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245331178
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions